Zylindersicherung AM 10X38/8A
Zylindersicherungen
Legrand
Zylindersicherung AM 10X38/8A
Best.-Nr. 013008
EAN.
3245060130084
Rabattgruppe : L62
3,98 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 10 mm |
---|---|
Größe | 10x38 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Tiefe | 38 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Betriebsklasse | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
Bemessungsstrom | 8 A |
Ausführung Kennmelder | sonstige |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 120 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 1.15 W |
Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION