Direkt zum Inhalt
Logo print

Zylindersicherung AM 14X51/ 8 A

Zylindersicherungen Legrand

Zylindersicherung AM 14X51/ 8 A

Best.-Nr. 014008 EAN. 3245060140083
Rabattgruppe : L62
5,69 € / 1 piece Verpackungseinheit 10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 8 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 1.32 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details