Direkt zum Inhalt
Logo print

Zylindersicherung AM 22X58/ 20A

Zylindersicherungen Legrand

Zylindersicherung AM 22X58/ 20A

Best.-Nr. 015020 EAN. 3245060150204
Rabattgruppe : L62
10,45 € / 1 piece Verpackungseinheit 10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 22 mm
Size 22x58 mm
Voltage type AC/DC
Depth 58 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 20 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 3.4 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details