Direkt zum Inhalt
Logo print

Zylindersicherung AM 22X58/ 32A

Zylindersicherungen Legrand

Zylindersicherung AM 22X58/ 32A

Best.-Nr. 015032 EAN. 3245060150327
Rabattgruppe : L62
10,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 22 mm
Größe 22x58 mm
Spannungsart AC/DC
Tiefe 58 mm
Bemessungsspannung 500 V
Betriebsklasse aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsstrom 32 A
Ausführung Kennmelder sonstige
Ausführung Keramiksicherung
Abschaltleistung 120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 3.7 W
Betriebsfrequenz 42-62 Hz
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details