Zylindersicherung AM 4A 8 5X31 5
Zylindersicherungen
Legrand
Zylindersicherung AM 4A 8 5X31 5
Best.-Nr. 012004
EAN.
3245060120047
Rabattgruppe : L62
2,07 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 8.5 mm |
---|---|
Größe | 8x32 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Tiefe | 32 mm |
Bemessungsspannung | 400 V |
Betriebsklasse | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
Bemessungsstrom | 4 A |
Ausführung Kennmelder | sonstige |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 20 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 0.6 W |
Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION