Zylindersicherung GF 12A 8 5X31 5
Verteilereinbau
Legrand
Zylindersicherung GF 12A 8 5X31 5
Best.-Nr. 012312
EAN.
3245060123123
Rabattgruppe : L62
2,87 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 8.5 mm |
---|---|
Größe | 8x32 mm |
Spannungsart | AC |
Tiefe | 31.5 mm |
Bemessungsspannung | 250 V |
Betriebsklasse | GG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) |
Bemessungsstrom | 12 A |
Ausführung Kennmelder | sonstige |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 20 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 1.3 W |
Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION