Direkt zum Inhalt
Logo print

Zylindersicherung GG 10X38/ 12A

Zylindersicherungen Legrand

Zylindersicherung GG 10X38/ 12A

Best.-Nr. 013312 EAN. 3245060133122
Rabattgruppe : L62
3,98 € / Stück Verpackungseinheit 10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 10 mm
Größe 10x38 mm
Spannungsart AC/DC
Tiefe 38 mm
Bemessungsspannung 500 V
Betriebsklasse GG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsstrom 12 A
Ausführung Kennmelder sonstige
Ausführung Keramiksicherung
Abschaltleistung 120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 1.4 W
Betriebsfrequenz 42-62 Hz
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details