Direkt zum Inhalt
Logo print

Zylindersicherung GG 10X38/ 25A

Verteilereinbau Legrand

Zylindersicherung GG 10X38/ 25A

Best.-Nr. 013325 EAN. 3245060133252
Rabattgruppe : L62
4,34 € / 1 piece Verpackungseinheit 10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC
Depth 38 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 25 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 50-60 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 2.7 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details