Zylindersicherung GG 10X38/ 32A
Verteilereinbau
Legrand
Zylindersicherung GG 10X38/ 32A
Best.-Nr. 013332
EAN.
3245060133320
Rabattgruppe : L62
4,34 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 10.3 mm |
---|---|
Größe | 10x38 mm |
Spannungsart | AC |
Tiefe | 38 mm |
Bemessungsspannung | 250 V |
Betriebsklasse | sonstige |
Bemessungsstrom | 32 A |
Ausführung Kennmelder | sonstige |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 120 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 3.4 W |
Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-656079/A1
(0.67 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION