![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-013306-WEB-F.jpg)
Zylindersicherung GG 10X38/ 6A
Zylindersicherungen
Legrand
Zylindersicherung GG 10X38/ 6A
Best.-Nr. 013306
EAN.
3245060133061
Rabattgruppe : L62
3,98 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 10 mm |
---|---|
Größe | 10x38 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Tiefe | 38 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Betriebsklasse | GG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) |
Bemessungsstrom | 6 A |
Ausführung Kennmelder | sonstige |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 120 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 0.95 W |
Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION