Direkt zum Inhalt
Logo print

Zylindersicherung GG 14X51/ 16A

Zylindersicherungen Legrand

Zylindersicherung GG 14X51/ 16A

Best.-Nr. 014316 EAN. 3245060143169
Rabattgruppe : L62
6,52 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 14 mm
Größe 14x51 mm
Spannungsart AC/DC
Tiefe 51 mm
Bemessungsspannung 500 V
Betriebsklasse GG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsstrom 16 A
Ausführung Kennmelder sonstige
Ausführung Keramiksicherung
Abschaltleistung 120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 2.35 W
Betriebsfrequenz 42-62 Hz
Einsatztemperatur -25-40 °C
Lagertemperatur -40-70 °C

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details