![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-015320-WEB-F.jpg)
Zyl.Sicherung Gg 22x58/ 20 A
Zylindersicherungen
Legrand
Zyl.Sicherung Gg 22x58/ 20 A
Best.-Nr. 015320
EAN.
3245060153205
Rabattgruppe : L62
9,58 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 22 mm |
---|---|
Größe | 22x58 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Tiefe | 58 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Betriebsklasse | GG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) |
Bemessungsstrom | 20 A |
Ausführung Kennmelder | sonstige |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 120 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 3.4 W |
Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION