Plexo™ New
Wetterfest zu jeder Jahreszeit
Plexo™ New – ein kultiger Name, ein modernes Design
Seit 60 Jahren ist Plexo™ der Spezialist für wasserdichte Schaltanlagen. Es ist ein bekannter Name, der sich immer wieder neu erfindet, um den unterschiedlichsten Einbausituationen gerecht zu werden und Ihnen eine große Auswahl an Lösungen für den Wohn-, Dienstleistungs- und Industriebau zu bieten.
Das Schalterprogramm Plexo™ New ...
... geht mit Ihnen durch alle Wetterlagen!
Plexo™ New garantiert eine vereinfachte Installation dank seines konkurrenzlosen Platzes für die Verdrahtung und seines werkzeuglosen, beweglichen Einrastmechanismus. Mit der gleichen Referenznummer für Aufputz- und Unterputzdosen können Sie Plexo™ New sowohl horizontal als auch vertikal installieren.
Auswahl für jeden Geschmack
Plexo™ New bietet vielfältige Schalter- und Steckdosensysteme: Auf- oder Unterputz, vorverdrahtet oder selbstmontierbar, Einzel- oder Doppelschalter, mit oder ohne Kontrollleuchte, Bewegungsmelder, Mehrfachsteckdosen. Der innovative Mosaikadapter erweitert die Möglichkeiten. Wählen Sie aus vier trendigen Farben: Anthrazit, Grau, Weiß oder Beige, perfekt für jeden Ort.
Höchste Montagefreiheit und Montagekomfort
Durch den neuen Produktaufbau ist Plexo™ jetzt schneller zu montieren, der vergrößerte Verdrahtungsraum im Innenraum sowie das 3-teilige System ermöglicht eine leichtere und flexiblere Verdrahtung. Mit dem Putzausgleich lassen sich schiefe und unebene Wände leicht und bestmöglich ausgleichen und kaschieren.
Ein entnehmbarer Einsatz für leichtere Verkabelung
Passen Sie die Verdrahtung der Produkte an die örtlichen Gegebenheiten oder Ihrer individuellen Vorlieben an.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
- Die Verkabelung wird unabhängig von der Grundplatte verlegt und anschließend einfach eingerastet.
- Durch die flache Bauweise der Grundplatte ist es möglich, die Verdrahtung, ohne den Einsatz vom Grundkörper zu trennen.
Garantiert eine einfache Montage
- durch vergrößerten Verdrahtungsraum im Inneren
- bessere Zugänglichkeit, durch das 3-teilige System, dabei ist der Grundkörper, das Gehäuse und die Abdeckung trennbar
- Einsatz ist komfortabel entnehmbar und leicht wieder einsetzbar
Horizontal oder vertikal
Plexo™ New passt sich an alle Situationen an und ermöglicht eine vereinfachte Installation in verschiedenen Anordnungen.
Sparen Sie Zeit auf Ihren Baustellen
Flexibilität leicht gemacht:
Es ist lediglich eine einzige Angabe zur Ausrichtung, sei es horizontal oder vertikal, für die Mehrfachsteckdose erforderlich. Ohne den Einsatz von Werkzeugen können Sie problemlos den Mechanismus lösen, ihn in die gewünschte Richtung drehen und einrasten. Fertig!
Robuste Stabilität für jede Wandlage
Dank neu gestalteter Dichtungen gewährleistet Plexo™ New IP 55 Schutz (bei geschlossenem Deckel IP 44) für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. So können Sie Ihre Installationen bedenkenlos überall platzieren.
Durch den Putzausgleich werden Unebenheiten kaschiert und Installationen stabilisiert. Plexo™ New bietet IP 55 Schutz für sicheren Einsatz an jedem Ort und sorgt für eine zuverlässige Installation.
Die vernetzte Version
Plexo™ New with Netatmo, die vernetzte Version von Plexo™ New, steuert Beleuchtung, Rollläden und elektrische Geräte lokal oder aus der Ferne über die App Home + Control. Dafür ist eine vernetztes Starterpaket "with Netatmo" erforderlich.
Ergänzen Sie die Installation mit drahtlosen Schaltern, die sowohl über Sprachassistenten (Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant) als auch aus der Ferne über ein Smartphone mit der App Home + Control gesteuert werden können.
- Verschiedene Möglichkeiten das Licht zu dimmen: per Schalter, Smartphone oder Sprachassistent
- Erhalt von Smartphone-Benachrichtigungen bei Stromausfällen, gleichzeitige Überwachung des Energieverbrauchs
- Innovative Steuerungsoptionen: Nutzung von batterielosen Wandsendern zur Kontrolle von Beleuchtungen und vernetzten Steckdosen
Downloads
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
exkl. MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Aufputz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Anthrazit
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Steckdose französischer/ belgischer Std. Schraubklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP 55, IK 08, Grau
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Steckdose französischer/ belgischer Std. Schraubklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP 55, IK 08, Anthrazit
exkl. MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Unterputz 2-fach Tragring, horizontal und vertikal in der Farbe: Beige
exkl. MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Unterputz 2-fach Tragring, horizontal und vertikal in der Farbe: Ultraweiß
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß
exkl. MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Unterputz 2-fach Tragring, horizontal und vertikal in der Farbe: Anthrazit
exkl. MwSt.
Plexo New Feuchtraum-Unterputz 2-fach Tragring, horizontal und vertikal in der Farbe: Grau
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Anthrazit
exkl. MwSt.
Plexo New Kabeldichtung PG 16 7-14 mm
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Steckdose französischer/ belgischer Std. Steckklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP 55, IK 08, Beige
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Steckdose französischer/ belgischer Std. Steckklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP 55, IK 08, Ultraweiß
exkl. MwSt.
Plexo New Green'Up Kabelhalterung für Wandmontage Green Up
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Steckdose französischer/ belgischer Std. Steckklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP 55, IK 08, Grau
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Steckdose französischer/ belgischer Std. Steckklemmen erhöhter Berührungsschutz, IP 55, IK 08, Anthrazit
exkl. MwSt.
Plexo New Montagezubehör für dünne Wände
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Beige
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß
exkl. MwSt.
Plexo New 1-fach Gehäuse mit Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Ultraweiß
exkl. MwSt.
Plexo New 1-fach Gehäuse mit Kabeleinführung PG 16 in der Farbe: Grau
exkl. MwSt.
Plexo New 1-fach Gehäuse mit Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Anthrazit
exkl. MwSt.
Plexo New 1-fach Gehäuse mit zwei Kabeleinführungen ISO 20 in der Farbe: Grau
exkl. MwSt.