Einfach umschalten!
Die neue Schalterserie SEANO™ von Legrand ist maßgeschneidert für den deutschen und österreichischen Markt, auf eine mühelose Installation optimiert und nachhaltig produziert. Die drei Designlinien SEANO™, SEANO™+ und SEANO™ Natura decken neben konventioneller auch eine Smart-Home-Installation ab.
Das geradlinige SEANO™-Design bietet bereits im preislichen Einstiegssegment eine hohe Produktqualität und zeitgemäße Auswahl. SEANO™+ und SEANO™ Natura können mit einer besonders großen Vielfalt in Luxusqualität aufwarten. Im Mittelpunkt der edlen Reihen SEANO™ Natura stehen die hochwertigen Echtmaterialien White Glass und Black Smoked Glass, Aluminium sowie helle und dunkle Eiche.
Putzausgleichs-Federsystem
Keine Wand ist eben. Das 4-Punkt-Federsystem drückt den Rahmen an die Wand. So gelingt Ihnen die saubere Installation besonders einfach.
- Decken Sie negative Wandeffekte stilvoll ab
- Gleichen Sie Unregelmäßigkeiten in der Positionierung der Installation aus
- Überdecken Sie die äußeren Kragen von Hohlwanddosen auf ästhetische Weise
Hohe Fehlertoleranz
Das Volumen des sich im Einsatz befindlichen Kubus wurde verringert, wodurch Handwerker* mehr Verdrahtungsraum, aber auch mehr Spielraum für die Platzierung bei ungenau gesetzten Mehrfachkombinationen zur Verfügung steht. Zum anderen drückt das Putzausgleichs-Federsystem den Rahmen gleichmäßig an die Wand. So gelingt eine saubere Installation besonders einfach und deckt negative Wandeffekte stilvoll ab.
Doppelt hält besser
Beim Anbringen des Einsatzes in der Installationsdose sorgen Doppelzahn-Spreizkrallen auf beiden Seiten des Einsatzes für einen besonderes festen Halt. Die Schutzabdeckung neben jeder Spreizkralle reduziert die Verletzungsgefahr bei der Montage erheblich und verhindert Schäden an der Drahtisolierung.
Neuartiges Positionierungssystem
Das Positionierungssystem für Mehrfachinstallationen bei den SEANO™-Einsätzen steigert die Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit beträchtlich. Es ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Einsätze, selbst wenn die Unterputz- oder Hohlwanddosen nicht exakt in einer Linie oder im korrekten Abstand zueinander positioniert sind. Dieses System gleicht ungenaue Dosenabstände bei Mehrfachkombinationen mühelos aus, was eine schnelle und unkomplizierte Installation der Einsätze ermöglicht.
Entdecken Sie die SEANO™ Broschüre, um alle Vorteile des neuen Schalterprogramms kennenzulernen!
Smart-Home-Integration
Im neuen SEANO™-Design gibt es Lösungen für eine einfache Installation von Smart-Home-Systemen in Form von vernetzbaren Komponenten unter den Namen SEANO™ with Netatmo und SEANO™ MyHOME. Mit beiden Systemen lassen sich beispielsweise Rollläden, Beleuchtung, Temperatur und Steckdosen steuern, das Zuhause mit gängigen Sprachassistenten bedienen oder Szenarien festlegen. So kann bei Abwesenheit das Licht zu bestimmten Zeiten automatisch eingeschaltet werden, um Einbrecher* fernzuhalten, oder die Rollläden bei niedrigen Außentemperaturen automatisch heruntergefahren werden, um Energie zu sparen.
Ein wichtiger Schritt Richtung Kreislaufwirtschaft
- Verwendung von recyceltem Kunststoff im gesamten Produktportfolio anstatt nur in ausgewählten Produkten.
- Verzicht auf Duroplaste, da diese nicht vollständig recycelbar sind (z.B. Kunststoff-Harz-Verbindungen und Silikone).
- Verzicht auf Kunststoffverpackungen - alle Verpackungen werden aus Papier oder Karton hergestellt.
- Malerabdeckung aus 80 Prozent recyceltem Kunststoff.
- Verwendung von Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft mit PEFC-Zertifikat für die Rahmen aus der Reihe SEANO™ Natura.
* Zur möglichst einfachen Lesbarkeit verwendet Legrand das generische Maskulinum. Dieses steht stellvertretend für die Vielfalt der Menschen sowie der Geschlechter und Geschlechts-Identitäten. Keine der gebräuchlichen Alternativen kann diese Vielfalt vollständig widerspiegeln.
Downloads
SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: Aluminium eloxiert
exkl. MwSt.
SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: White Glass
exkl. MwSt.
SEANO Natura 2-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 161 mm, Farbausführung: Black Smoked Glass
exkl. MwSt.
INTERFACE EXTERNE TEMP.SONDE
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Batteriebetriebener Wandsender zum Ein-/Ausschalten von 2 Lichtkreisen inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Batteriebetriebener Wandsender zum Ein-/Ausschalten von 2 Lichtkreisen inkl. Abdeckung in der Farbe Anthrazit
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Serienschalter mit Neutralleiteranschluss, 250W Schaltleistung pro Kanal inkl. Abdeckung in der Farbe Anthrazit
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Serienschalter mit Neutralleiteranschluss, 250W Schaltleistung pro Kanal inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Serienschalter mit Neutralleiteranschluss, 250W Schaltleistung pro Kanal inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Batteriebetriebener Wandsender zum Ein-/Ausschalten von 2 Lichtkreisen inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium
exkl. MwSt.
Legrand CX³ Smarter Fernschalter 16 A, 1-polig, 230 VAC, 1 TE, CX³ with Netatmo
exkl. MwSt.
SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, geliefert inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, Farbausführung: Aluminium lackiert
exkl. MwSt.
SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, geliefert inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, Farbausführung:Anthrazit lackiert
exkl. MwSt.
SEANO HD15 Anschlusseinheit + 3 mm Jack, geliefert inkl. Abdeckung, Schraubklemmen, Farbausführung: Schwarz lackiert
exkl. MwSt.
REG-Aktor MyHome mit 2 Schließern als Schalt- oder Rollladenaktor, 2 TE DIN
exkl. MwSt.
SEANO Einsatz 3-Stufenschalter mit Nullstellung (0, 1, 2, 3) 1-polig mit N-Klemme, Schraubklemmen
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Vernetzter Rollladenschalter mit Positionsabruf geeignet für 230V-Motoren inkl. Abdeckung in der Farbe Anthrazit
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Vernetzter Rollladenschalter mit Positionsabruf geeignet für 230V-Motoren inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Vernetzter Rollladenschalter mit Positionsabruf geeignet für 230V-Motoren inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Serienschalter mit Neutralleiteranschluss, 250W Schaltleistung pro Kanal inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiss
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Batteriebetriebener Wandsender zum Ein-/Ausschalten von 2 Lichtkreisen inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiss
exkl. MwSt.
MyHome TASTSENSOR 2-Fach SONDER
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Vernetzter Schalter inkl. Dimmeroption mit Neutralleiteranschluss inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium
exkl. MwSt.
Seano with Netatmo Vernetzter Schalter inkl. Dimmeroption mit Neutralleiteranschluss inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz
exkl. MwSt.