Direkt zum Inhalt
Logo print

Basiswebinar | Legrand Österreich

Basiswebinar Teil 1: Sicherheitssystem mit Netatmo Pro Security, Teil 2: Intelligent Heizen mit Netatmo Pro Energy


Vernetzen Sie das Zuhause Ihrer Kunden mit Legrand und Netatmo Pro.
Das Unternehmen Netatmo ist ein anerkannter Experte für Smarthome-Lösungen. Netatmo konzipiert einfache und zugleich smarte Produkte, um das Zuhause noch sicherer und komfortabler zu machen. Netatmo wurde deshalb in die Legrand-Gruppe integriert.
Die Installation der Netatmo Pro-Geräte erfordert keine IT-Kenntnisse. Der Anwender lädt die entsprechende Gratis-App von Netatmo herunter und gibt das WLAN-Passwort des Kunden ein. Genauso einfach funktioniert auch die Fernsteuerung aller Geräte zu jeder Zeit und von jedem Ort aus – per Smartphone, u. a. für die Bereiche „Energieeffizienz“ und „Sicherheit“.

Teil 1: Sicherheitssystem mit Netatmo Pro Security
Im Bereich „Sicherheit“ bietet Netatmo die Smarte Außenkamera. Sie erkennt und differenziert Personen, Autos und Tiere. Videos werden gratis aufgezeichnet. Die Kamera benachrichtigt im Falle eines Einbruchs den Besitzer und liefert Videobilder in Echtzeit via Smartphone. Die Smarte Außenkamera kann gegen eine vorhandene Außenleuchte ausgetauscht werden. 

Ergänzt wird die Außenüberwachung durch die Smarte Innenkamera. Infrarottechnik sorgt für lückenlose Sicherheit auch bei Nacht. 

Beide Kameras lassen sich über dieselbe Gratis-App per Smartphone überwachen. Diese Fernsteuerung und Überwachung kann auch weitere Geräte einschließen, zum Beispiel weitere Außen- und Innenkameras oder Zusatzgeräte wie Smarte Innensirenen, Smarte Fenster- und Türsensoren von Netatmo.

Abgerundet wird das Sicherheitssystem mit dem Smarten Rauchmelder von Netatmo. Er erlaubt eine Fernüberwachung zu jeder Zeit und von jedem Ort. Auch er ist in wenigen Minuten per App installiert. Als eigenständiges Gerät muss er dabei weder gekoppelt noch anderweitig eingebunden werden.

Inhalte:

  • Einführung in die Produktwelt von Netatmo Pro
  • Smarte Außen- und Innenkamera
  • Smarte Fenster- und Türsensoren
  • Smarte Innensirene und Smarter Rauchmelder
  • Erstinbetriebnahmen und Einführung in die App

Das Webinar Netatmo Pro Security und das Webinar Netatmo Pro Energy bauen nicht aufeinander auf.

Teil 2: Intelligent Heizen mit Netatmo Pro Energy
Energiesparen ist ebenso wirtschaftlich wie umweltpolitisch geboten und steht beim Verbraucher hoch im Kurs. Mit dem Smarten Thermostat und den Smarten Heizkörperthermostaten wird Sparen leicht gemacht, ohne auf Komfort zu verzichten. Ein Temperatur-Programm kann problemlos per App programmiert werden und erlaubt dann eine individuelle Komforttemperatur für jeden Raum. Das Smarte Thermostat kann mit den Smarten Heizkörperthermostaten kombiniert werden.

Inhalte:

  • Smartes Thermostat für individuelle Heizkessel oder Wärmepumpen
  • Smarte Heizkörperthermostate für Sammelheizungen oder Fernwärme
  • Erstinbetriebnahmen und Einführung in die App Netatmo Energy


Das Webinar Netatmo Pro Security und das Webinar Netatmo Pro Energy bauen nicht aufeinander auf.

Termine auf Anfrage