Direkt zum Inhalt
Logo print

Webinar | Legrand Österreich

Webinar Classe 100 X16E – Modern. Smart. Vernetzt.


Mit der neuen Classe 100 stellt Legrand eine völlig überarbeitete Serie der Bticino Video-Hausstationen vor.
Einfach zu kontrollieren und zu steuern - in den eigenen vier Wänden über WLAN oder per Smartphone von unterwegs.
Eine integrierte WLAN-Schnittstelle erlaubt die Verbindung mit der Sprechanlage, so dass Ihr Kunde - mittels der App „Door Entry Classe100X“ - die Gespräche mit einem Livebild auf seinem Smartphone direkt mit den Besuchern an der Haustür führen kann.
Die App-Installation (für Android und iOS) ist denkbar einfach und kann ohne spezielle Netzwerkkenntnisse durchgeführt werden.

Der Webinar-Teilnehmer bekommt am Beispiel eines Einfamilienhauses erklärt, wie einfach die Classe 100 X16E in einer Neuanlage angeschlossen und in Betrieb genommen werden kann.

Inhalte:

  • Leichter Einstieg in das Thema „Smart Living“ mit der 2-Draht-Technik von Bticino
  • Installation der Video-Hausstation: Nur 2-Drähte!
  • Die wesentlichen Produkteigenschaften der Classe 100 X16E
  • Classe 100 X16E einfach über das Menü konfigurieren
  • App „Door Entry Classe 100X“:
    • Installation auf dem Smartphone
    • Die drei Schritte zur automatischen Verbindung von Smartphone, Cloud und Video-Hausstation Classe 100 X16E
    • Was kann die App in Verbindung mit der Classe 100 X16E für Sie tun?

Die Classe 100 X16E kann natürlich auch in bestehenden Anlagen bis 16 Wohneinheiten, gegen eine ältere Hausstation einfach ausgetauscht werden. Dem Teilnehmer werden während des Webinars viele nützliche Produktvorteile vermittelt sowie der Nutzen für den Elektroinstallateur und Anwender.
Voraussetzungen: Die Teilnahme am Basiswebinar und praktische Erfahrungen wären von Vorteil.

Termine auf Anfrage