Workshop MyHOME+ und seine Apps
Polaritätsfreies 2-Draht-Bussystem
Das MyHome+ System ist genial einfach: MyHome Geräte installieren, MyHome Server verbinden und mit einem Smartphone/Tablet (iOS/Android) und der Gratis App „Home + Projekt“ konfigurieren.
Alle Produkte werden einfach über eine 2-Draht-Busleitung miteinander verbunden. Anschließend lassen Sie sich von der App durch die Anlagen-Konfiguration führen. Für die Kopplung des Smartphones mit der MyHome-Anlage ist der MyHome Server erforderlich.
Anschließend ordnet der Elektrofachmann den Aktoren mit der App „Home + Projekt“ Sensoren zu, die nach Bedarf des Kunden mit den gewünschten Befehlen und Funktionen belegt werden.
Der Hausbewohner nutzt die kostenlose App „Home + Control“, um die installierten Funktionen, z. B. Licht und Rollläden, zu schalten oder die Raumtemperatur zu steuern. Der Bewohner kann eigene Szenarien erstellen, die auch zeit- oder situationsbedingt ausgelöst werden können. Per E-Mail oder Push-Nachrichten ist er immer über den aktuellen Schaltzustand informiert.
Auch weitere Familienmitglieder können berechtigt werden, die Hausautomation zu bedienen, von Zuhause über das WLAN aber auch von unterwegs. Für die Einrichtung der App sind dabei keine speziellen Netzwerkkenntnisse erforderlich. Die Einrichtung erfolgt mit Cloud-Unterstützung.
Teil 1: Theorie und Tipps
- Grundlagen eines MyHome+ Bussystems: Netzgerät, Aktor, Sensor
- MyHome Server Anschluss und Funktionen
- Einführung in die App „Home + Projekt“ Funktionen und Anwendung
- Konfiguration einer MyHome+ Anlage mit der App „Home + Projekt“
- Einführung in die Anwender App „Home + Control“
Teil 2: Praxis
- Der Workshop wird durch praktisches Vorführen an Mustertafeln begleitet
Workshoptitel: Legrand Workshop
Teilnehmerzahl: max. 15 Teilnehmer
Zielgruppe: Elektromeister, Elektrogesellen sowie Mitarbeiter des Elektrogroßhandels
Voraussetzungen: keine
Termine: auf Anfrage (bitte kontaktieren Sie Ihren Legrand Kundenbetreuer)
Ort: auf Anfrage
Ablauf: von 08.30 Uhr bis ca. 15.00 Uhr
Teilnahmegebühr: 75 €* ohne Übernachtung, 200 €** mit Übernachtung
Leistungen: kursbegleitende Unterlagen, erforderliche Arbeitsmittel,
Verpflegung während der Tagung
*Preis pro Person exkl. MwSt. **Am Vortag der Schulung