Einfach umschalten!
Die neue Schalterserie SEANO™ von Legrand ist maßgeschneidert für den deutschen und österreichischen Markt, auf eine mühelose Installation optimiert und nachhaltig produziert. Die drei Designlinien SEANO™, SEANO™+ und SEANO™ Natura decken neben konventioneller auch eine Smart-Home-Installation ab.
Das geradlinige SEANO™-Design bietet bereits im preislichen Einstiegssegment eine hohe Produktqualität und zeitgemäße Auswahl. SEANO™+ und SEANO™ Natura können mit einer besonders großen Vielfalt in Luxusqualität aufwarten. Im Mittelpunkt der edlen Reihen SEANO™ Natura stehen die hochwertigen Echtmaterialien White Glass und Black Smoked Glass, Aluminium sowie helle und dunkle Eiche.
Putzausgleichs-Federsystem
Keine Wand ist eben. Das 4-Punkt-Federsystem drückt den Rahmen an die Wand. So gelingt Ihnen die saubere Installation besonders einfach.
- Decken Sie negative Wandeffekte stilvoll ab
- Gleichen Sie Unregelmäßigkeiten in der Positionierung der Installation aus
- Überdecken Sie die äußeren Kragen von Hohlwanddosen auf ästhetische Weise
Hohe Fehlertoleranz
Das Volumen des sich im Einsatz befindlichen Kubus wurde verringert, wodurch Handwerker* mehr Verdrahtungsraum, aber auch mehr Spielraum für die Platzierung bei ungenau gesetzten Mehrfachkombinationen zur Verfügung steht. Zum anderen drückt das Putzausgleichs-Federsystem den Rahmen gleichmäßig an die Wand. So gelingt eine saubere Installation besonders einfach und deckt negative Wandeffekte stilvoll ab.
Doppelt hält besser
Beim Anbringen des Einsatzes in der Installationsdose sorgen Doppelzahn-Spreizkrallen auf beiden Seiten des Einsatzes für einen besonderes festen Halt. Die Schutzabdeckung neben jeder Spreizkralle reduziert die Verletzungsgefahr bei der Montage erheblich und verhindert Schäden an der Drahtisolierung.
Neuartiges Positionierungssystem
Das Positionierungssystem für Mehrfachinstallationen bei den SEANO™-Einsätzen steigert die Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit beträchtlich. Es ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Einsätze, selbst wenn die Unterputz- oder Hohlwanddosen nicht exakt in einer Linie oder im korrekten Abstand zueinander positioniert sind. Dieses System gleicht ungenaue Dosenabstände bei Mehrfachkombinationen mühelos aus, was eine schnelle und unkomplizierte Installation der Einsätze ermöglicht.
Entdecken Sie die SEANO™ Broschüre, um alle Vorteile des neuen Schalterprogramms kennenzulernen!
Smart-Home-Integration
Im neuen SEANO™-Design gibt es Lösungen für eine einfache Installation von Smart-Home-Systemen in Form von vernetzbaren Komponenten unter den Namen SEANO™ with Netatmo und SEANO™ MyHOME. Mit beiden Systemen lassen sich beispielsweise Rollläden, Beleuchtung, Temperatur und Steckdosen steuern, das Zuhause mit gängigen Sprachassistenten bedienen oder Szenarien festlegen. So kann bei Abwesenheit das Licht zu bestimmten Zeiten automatisch eingeschaltet werden, um Einbrecher* fernzuhalten, oder die Rollläden bei niedrigen Außentemperaturen automatisch heruntergefahren werden, um Energie zu sparen.
Ein wichtiger Schritt Richtung Kreislaufwirtschaft
- Verwendung von recyceltem Kunststoff im gesamten Produktportfolio anstatt nur in ausgewählten Produkten.
- Verzicht auf Duroplaste, da diese nicht vollständig recycelbar sind (z.B. Kunststoff-Harz-Verbindungen und Silikone).
- Verzicht auf Kunststoffverpackungen - alle Verpackungen werden aus Papier oder Karton hergestellt.
- Malerabdeckung aus 80 Prozent recyceltem Kunststoff.
- Verwendung von Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft mit PEFC-Zertifikat für die Rahmen aus der Reihe SEANO™ Natura.
* Zur möglichst einfachen Lesbarkeit verwendet Legrand das generische Maskulinum. Dieses steht stellvertretend für die Vielfalt der Menschen sowie der Geschlechter und Geschlechts-Identitäten. Keine der gebräuchlichen Alternativen kann diese Vielfalt vollständig widerspiegeln.
Downloads
SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Beleuchtungsfenster inkl. Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Schwarz lackiert
exkl. MwSt.
SEANO Wippe mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld inkl. Einlagen (Neutral, Licht, Glocke) in der Farbausführung Ultraweiß
exkl. MwSt.
Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschall-Technologie in der Farbe Anthrazit
exkl. MwSt.
Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Anthrazit
exkl. MwSt.
Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschall-Technologie in der Farbe Aluminium
exkl. MwSt.
Seano Abdeckung für Dual-Tech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschall-Technologie in der Farbe Schwarz
exkl. MwSt.
Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Aluminium
exkl. MwSt.
Seano Abdeckung für Standard-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technologie in der Farbe Schwarz
exkl. MwSt.
SEANO Serienwippe für Serienschalter, Doppelwechselschalter und Doppeltaster in der Farbausführung Ultraweiß
exkl. MwSt.
SEANO Steckdose französischer/ belgischer Standard, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbausführung: Ultraweiß
exkl. MwSt.
SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert
exkl. MwSt.
SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Anthrazit lackiert
exkl. MwSt.
SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Schwarz lackiert
exkl. MwSt.
SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Petrol lackiert
exkl. MwSt.
SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Titanium lackiert
exkl. MwSt.
SEANO+ 1-fach Rahmen, Abmessungen: 86 x 86 mm, Farbausführung: Ultraweiß
exkl. MwSt.
SEANO Abdeckung für Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter in der Farbausführung Ultraweiß
exkl. MwSt.
SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Fremdfabrikate von Axing, Triax, Wisi, Hirschmann und Astro in der Farbausführung Aluminium lackiert
exkl. MwSt.
SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Fremdfabrikate von Axing, Triax, Wisi, Hirschmann und Astro in der Farbausführung Anthrazit lackiert
exkl. MwSt.
SEANO Abdeckung TV-R-SAT-SAT für Fremdfabrikate von Axing, Triax, Wisi, Hirschmann und Astro in der Farbausführung Schwarz lackiert
exkl. MwSt.
SEANO Abdeckung für österreichische (TDO) und deutsche (TAE) Telefonanschlussdose in der Farbausführung Aluminium lackiert
exkl. MwSt.
SEANO Abdeckung für österreichische (TDO) und deutsche (TAE) Telefonanschlussdose in der Farbausführung Anthrazit lackiert
exkl. MwSt.
SEANO Abdeckung für österreichische (TDO) und deutsche (TAE) Telefonanschlussdose in der Farbausführung Schwarz lackiert
exkl. MwSt.
SEANO Wippe für 2-poligen Ausschalter mit Beleuchtungsfenster inkl. Symbol O/I (Aus/Ein) in der Farbausführung Ultraweiß
exkl. MwSt.