Eine Türklingel wird zur Rarität
Mit unseren Gegensprechanlagen mit Video empfangen Ihre Kunden Postboten, Freunde und Familie sicher, ohne abschreckend zu wirken. Im Gegenteil: Die Besucher blicken auf ein stilvolles Bedienfeld aus hochwertigem, äußerst widerstandsfähigem Material. Die Kamera ist formschön in die Türsprechstelle integriert. Wahlweise per Fingerabdruck-Scanner, Transponderleser oder Zahlencode lässt sich die Tür öffnen.
Sprechanalagen-Sets
Für preisbewusste Kunden: Unsere Bestseller-Türstationen LINEA 3000 für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie die modulare Türstation SFERA sind auch als komplettes Set erhältlich. Im Kit sind Innenstelle und Türstation sowie die Spannungsversorgung enthalten. Erweiterbar bis zu 5 Innenstellen pro Ruftaste und mehreren Türstationen. Ebenso können Sie externe Kameras hinzufügen.
Hier können Sie unsere Sprechanlagen-Programmübersicht herunterladen.
Türsprechanlagen mit Kamera erweitern
Weil ungebetene Gäste selten klingeln: Unsere Türsprechanlagen können Sie individuell mit externen Kameras erweitern, um z. B. entlegene Winkel des Gartens, ein Nebengebäude oder Kellerräume zu überwachen. Wir bieten Geräte, die für den Innen- oder Außeneinsatz geeignet sind. Im Außenbereich liefern wetterfeste Rohr- oder Kugelkameras auch bei Nachtsicht kontrastreiche Bilder.
Informieren Sie sich in unserem E-Katalog über Ausstattungsmerkmale und Zubehör.
Smarte Türsprechanlage
Die fortschrittliche Lösung: Die Sprechanlage ist über die Video-Innenstelle mit WLAN verbunden und kann bequem per App gesteuert werden. Möglich ist dies mit unserer Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo. Ein smartes und sicheres Zuhause der modernsten Generation:
- Jederzeit und überall auf alle Funktionen der Videotürsprechanlage zugreifen (z. B. Videobild, Gegensprechen, Türöffner)
- Integrierter Alexa-Sprachassistent
- Hausautomation: Lichtsteuerung, Beschattung, Heizungsregelung etc.
- Sicherheitsfunktionen: externe Kameras, Fensterkontakte, Kohlenmonoxid- und Rauchmelder
Komfortable Montage dank 2-Draht-Technik
Sie werden es kennen: Viele Kunden befürchten einen hohen und kostenintensiven Installationsaufwand, den die Anschaffung einer Türsprechanlage mit sich bringt. Wir zeigen, dass es anders geht, und setzen bei allen Produkten auf die polaritätsfreie 2-Draht-Technik. So profitieren nicht nur Ihre Neubau-, sondern auch Ihre Renovierungs-Projekte von einer sicheren und ästhetisch wirkenden Türsprechanlage.
Fragen, die uns in diesem Zusammenhang häufig erreichen, möchten wir Ihnen kurz erläutern.
Was bedeutet 2-Draht-Technik?
Der Name dieser Technik leitet sich von der Anzahl der Adern ab, die zu jeder Komponente der Sprechanlage, zur Außenstelle, zu den Innenstellen und zur Spannungsversorgung, führen.
Die Spannungsversorgung gewährleistet die Stromversorgung, auch wenn die Anlage um zusätzliche Außen- oder Innenstellen erweitert wird.
Welche Kabel sind für eine 2-Draht Türsprechanlage geeignet?
Um zwischen Türstation und Video-Innenstelle eine sichere und störungsfreie Verbindung herzustellen, empfehlen wir ein Kabel mit einem Drahtquerschnitt von 0,6 mm² oder 0,8 mm². Stichwort Sicherheit: Wird die Türsprechanlage, mittels LAN oder WLAN, an ein Netzwerk angeschlossen, so weisen Sie Ihren Kunden bitte auf den Schutz sensibler Daten durch ein sicheres Passwort hin.
Welche Montagehöhe für eine Video Türsprechanlagen wählen?
Um alle Personen – groß wie klein – gleichermaßen von der Video-Kamera erfassen zu können, ist eine Montagehöhe von 165 cm (Türstation Oberkante) optimal. Soll der Eingang barrierefrei und somit auch für Personen im Rollstuhl ausgeführt werden, ist eine 2. Türstation in niedrigerer Höhe empfehlenswert.
Wenn anstatt einer Türstations-Kamera eine externe Kamera zum Einsatz kommt, kann die Außenstelle problemlos niedriger montiert werden.
Sfera Türstationen mit ekey sLine Fingerprint
Die Sfera Türstationen basieren auf langjähriger Erfahrung und Entwicklung. Dank flexibler Funktionalität nach individuellen Wünschen ist auch die Integration des ekey sLine Fingerprints möglich.
Die Sfera-Serie zeichnet sich durch ansprechendes Design und damit einhergehende Ästhetik, hochwertige Qualität sowie umfassende Funktionalität aus. Durch den modularen Aufbau ist sie für alle Arten von Gebäuden geeignet.
Die ekey sLine von Europas Nr. 1 bei Fingerprint-Zutrittslösungen ergänzt die Türstation um praktischen schlüssellosen Zugang zu den eigenen vier Wänden. Darüber hinaus überzeugt der Fingerprint-Türöffner mit vielen zusätzlichen Funktionen und Smart-Home-Anbindung.
Für die Sfera Türstation gibt es ein passendes Einbaumodul für den ekey sLine Fingerprint. Dieser wird bereits inklusive Controller mit zwei Relais ausgeliefert und mit der ekey bionyx App in Betrieb genommen. Der ekey sLine Fingerprint für Sfera ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Integriert wird er durch die jeweiligen ekey-Module in den Ausführungen Allmetal, Allwhite, Allstreet und Robur. Zusätzlich gibt es auch ein komplettes Flex’ONE-Set mit einer SFERA-Videotürstation in Allmetal, der Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo und allen benötigten Systemgeräten.
Downloads
-
Number of units
-
Assembly arrangement
-
Type of data carrier
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Type of accessory/spare part
-
Bus system KNX
-
Number of units
-
Transparent
-
Mounting direction
-
Anti-theft protection integrable
-
Material call buttons
-
Reading strategy
-
Material call buttons
-
Material call buttons
-
Material call buttons
-
Accessory
-
Bus system KNX-RF (Radio Frequent)
-
Type of connector
-
Material
-
Number of units horizontal
-
Material
-
Material
-
Material
-
Contactless
-
Housing material
-
Spare part
-
Suitable for
-
Bus system radio frequent
-
Nominal cross section conductor
-
Nominal cross section conductor
-
Material quality
-
Number of units vertical
-
Material quality
-
Material quality
-
Operating voltage
-
Bus system LON
-
Conductor category
-
Conductor category
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Category
-
Bus system Powernet
-
Number of modules vertical (module system)
-
Modular construction
-
Modular construction
-
Special tool necessary
-
Other bus systems
-
Diameter conductor
-
Surface protection
-
With mounting grid
-
Surface protection
-
Model
-
Surface mounting
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for round cable
-
Cable width approx.
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Suitable for flat cable
-
Cable height approx.
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Suitable for solid conductors
-
Suitable for litz wire conductor
-
Number of cores
-
Number of cores
-
Installation technique
-
Suitable for wall duct
-
Installation technique
-
Installation technique
-
Material outer sheath
-
Material outer sheath
-
With bus connection
-
Suitable for built-in installation
-
Material core insulation
-
With de-aeration
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Type of fastening
-
Type of voltage (input voltage)
-
AWG-range
-
Core identification
-
Core identification
-
Flush-mounted installation
-
With cover frame
-
With complemantary luminous signal
-
With complemantary luminous signal
-
With protective conductor
-
Surface finishing
-
Hands free
-
Surface finishing
-
Number of call buttons
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Hands free
-
Number of call buttons
-
Number of call buttons
-
Max. conductor temperature
-
With duct entry
-
Screen
-
RAL-number (similar)
-
With cable entry
-
With cable entry
-
RAL-number (similar)
-
Drain wire
-
With screw gland entry
-
Material Front
-
Material Front
-
Material Front
-
Material Front
-
With hinged lid
-
Protective barrier
-
Shock resistant
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Armouring/reinforcement
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate height
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Manual adjustable camera
-
Front plate width
-
Front plate width
-
Picture system
-
Suitable for outdoor set-up
-
Built-in width
-
Built-in height
-
Conductor material
-
Built-in height
-
Compatible with Apple HomeKit
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
Screened
-
IFTTT support available
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
Low smoke according to EN IEC 61034-2
-
Outer diameter approx.
-
Diameter
-
Permitted cable outer temperature during assembling/handling
-
Permitted cable outer temperature during assembling/handling
-
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration
-
Nominal voltage U0
-
Nominal voltage U
-
Nominal voltage U
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Supply current
-
Frequency
-
Sound level
-
Standby consumption
-
Standby consumption
-
Standby consumption
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area
-
Connection type
-
Number of terminals
-
Terminals capacity
-
Cable nature for connection
-
Cable nature for connection
-
Cable section
-
Cable section
-
Cable section
-
Label space/information surface
-
Label space/information surface
-
Fitted with USB plug
-
Fitted with rainproof plate protection
-
Fitted with rainproof plate protection
-
Vertical fixing center distance
-
Horizontal fixing center distance
-
Control mode
-
Loudness setting
-
Addressable
-
Addressable
-
Door entry system with mobile application
-
Door entry system with mobile application
-
Remote opening of gate / Electric door opener
-
Camera type
-
Camera type
-
Camera type
-
Video recorder angle
-
Video recorder angle
-
Max distance between internal and external unit
-
Communication rank type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
IEC code (Pack1)
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Connected object
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
2-moduliger Unterputzkasten zum Einbau der Türstation SFERA ROBUR
exkl. MwSt.
Aufputz-Gehäuse für LINEA300 mit 4 Ruftasten
exkl. MwSt.
Frontbl. Tuerlautsp. 4RT alu
exkl. MwSt.
Frontbl. Ruftastmodul 8RT alu
exkl. MwSt.
Frontblende Displaymodul Robur
exkl. MwSt.
Regendach für Türstation SFERA, 2 Module, Farbe: Allmetal
exkl. MwSt.
Regendach für Türstation SFERA, 2 Module, Farbe: Allwhite
exkl. MwSt.
Regendach für Türstation SFERA, 2 Module, Farbe: Allstreet
exkl. MwSt.
Frontblende Kartenlesemodulig Robur
exkl. MwSt.
Frontblende Ruftastmodul 4Rt Robur
exkl. MwSt.
Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991, Maße: 53 x 41 x 25 mm
exkl. MwSt.
Regendach für LINEA 3000 als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen
exkl. MwSt.
Regendach für LINEA 3000 in der Farbe Black als Zusatzschutz bei erschwerten Witterungsbedingungen. Für Aufputzmontage.
exkl. MwSt.
Frontblende Infomodul Robur
exkl. MwSt.
UP-Zubehör für LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten Best. Nr. 350020
exkl. MwSt.
UP-Zubehör für Türstation LINEA 3000 zur Verwendung mit UP-Kasten Best.Nr. 350020, Farbe: Black
exkl. MwSt.
Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allmetal
exkl. MwSt.
Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allwhite
exkl. MwSt.
Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allstreet
exkl. MwSt.
1-moduliger Unterputzkasten zum Einbau der Türstation SFERA ROBUR
exkl. MwSt.
Frontblende Ruftastmodul 3Rt Robur
exkl. MwSt.
Frontblende Induktion Robur
exkl. MwSt.
Infomodul
exkl. MwSt.
Ruftasten-Modul mit 4 Ruftasten (1-reihig) für Türstation SFERA
exkl. MwSt.