Direkt zum Inhalt
Logo print

Aktor 1-modulig für LivingLight with Netatmo zum Schalten einer Standard-Schutzkontaktsteckdose; Farbe: Anthrazit

LivingLight Bticino

Aktor 1-modulig für LivingLight with Netatmo zum Schalten einer Standard-Schutzkontaktsteckdose; Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. L4531C EAN. 8005543642139
Rabattgruppe : C05
37,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für Dimmer Nein
Geeignet für Pulsdrücker Nein
Geeignet für Rollladenschalter Nein
Geeignet für Jalousieschalter Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter Nein
Geeignet für Schalter Nein
Im Gehäuse Ja
Im Röhrensockelgehäuse Nein
Als Modul/Platine Nein
Stromversorgung 230 V AC
Tast-Betrieb Nein
Schalt-Betrieb Ja
Mit Funkhandsender Ja
Mit Funkcodiergerät Nein
Mit Funktaster Nein
Anzahl der Relais 1
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Befestigungsart Befestigung mit Schraube
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7015
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schutzart (NEMA) sonstige
Funkfrequenz 2400 MHz
Modulation UKW (FM)
Rollingcode-System Ja
Anzahl der Befehle 0
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 22 mm
Höhe 47 mm
Tiefe 48 mm
Einbautiefe 37 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 1.8 mA
Nulleiter verplichtend Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Enthält Batterie oder Akku Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Energieverteilung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
IDP000219_01-EN.pdf pdf (0.24 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11384AA.pdf pdf (1.09 Mo)
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01532-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details