Direkt zum Inhalt
Logo print

Außeneck 50x105 mm

Wandkanal Legrand

Außeneck 50x105 mm

Best.-Nr. 075632 EAN. 3245060756321
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 105 mm
Tiefe 50 mm
Anzahl der Oberteile 0
Oberteilbreite 1 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Symmetrisch Ja
Ausführung Unterteil
Winkel 85-120 °
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Nein
Montagelochung im Boden Nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Mit Kabelhalteklammer Nein
Höhe 96 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Bedienungsanleitung
LE01000AB.pdf pdf (0.3 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details