Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic-Kanal 50x105 mm Unterteil + Deckel

Wandkanal Legrand

Mosaic-Kanal 50x105 mm Unterteil + Deckel

Best.-Nr. 075602 EAN. 3245060756024
Preis auf Anfrage Verpackungseinheit 2 m
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 105 mm
Tiefe 50 mm
Länge 2000 mm
Anzahl der Oberteile 1
Oberteile mitgeliefert Ja
Oberteilbreite 1 45 mm
Symmetrisch Ja
Bauform rechteckig Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Ausführung Rückwand (Innenseite) gelocht
Mit Schutzfolie Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Mit Kanalverbinder Nein
Montagelochung im Boden Ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Mit Kabelhalteklammer Nein
Nutzbarer Querschnitt 4098 mm²
Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -5-60 °C
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Bedienungsanleitung
LE01018AB_02.pdf pdf (0.17 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details