Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
Wand-/Standschränke
Legrand
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
Best.-Nr. 036401
EAN.
3245060364014
Rabattgruppe : L10K
41,70 €
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
Ausführung | Befestigungssatz |
---|---|
Geeignet für Gehäusebaubreite | 1200 mm |
Geeignet für Gehäusebauhöhe | 1400 mm |
Geeignet für Gehäusebautiefe | 400 mm |
Breite | 49 mm |
Höhe | 118 mm |
Tiefe | 37 mm |
---|---|
Max. Belastbarkeit | 300 kg |
Werkstoff | sonstige |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION