![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555188-LEGRAND.jpg)
CEE-Steckdose 4P 16A 415V Rot IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 4P 16A 415V Rot IP44
Best.-Nr. 555188
EAN.
3245065551884
Rabattgruppe : L62
20,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-Stromstärke | 16 A |
---|---|
Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
Polzahl | 4 |
Uhrzeit-Stellung | 6 h |
Kennfarbe | rot |
Schutzart (IP) | IP44 |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Steckrichtung | gerade |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Militärausführung | Nein |
Flanschmaß vertikal | 84 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 70 mm |
Flanschmaß horizontal | 84 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 70 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION