Direkt zum Inhalt
Logo print

Einlage für Deckel 088000 Edelstahl

Unterflur und Energiesäulen Legrand

Einlage für Deckel 088000 Edelstahl

Best.-Nr. 088015 EAN. 3414970891242
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Other
With opening carpeting No
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 117.5 mm
Outer length 246 mm
Length built-in dimension 244.5 mm
Width built-in dimension 116.5 mm
Min. built-in depth 7.5 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Technisches Datenblatt
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
6 Dokumente

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details