![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088144-WEB-R.jpg)
Einlage für Deckel Rund Edelstahl
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Einlage für Deckel Rund Edelstahl
Best.-Nr. 088144
EAN.
3414970756183
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung Deckel | rechteckig |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | rostfreier Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Mit Bodenbelagaussparung | Ja |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 8 mm |
Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
Farbe | sonstige |
Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Ja |
---|---|
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Äußere Breite | 180.5 mm |
Außenlänge | 188.5 mm |
Länge Einbaumaß | 190 mm |
Breite Einbaumaß | 182 mm |
Min. Einbautiefe | 7.15 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION