Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088127-WEB-R.jpg)
Deckelsatz rund Gerätebecher, 12 Module, vertikal, Kunststoff
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckelsatz rund Gerätebecher, 12 Module, vertikal, Kunststoff
Best.-Nr. 088127
EAN.
3414970756114
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
---|---|
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer diameter | 300 mm |
Built-in diameter | 275 mm |
Min. built-in depth | 72 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION