Direkt zum Inhalt
Logo print

Endstück 50x105 mm

Wandkanal Legrand

Endstück 50x105 mm

Best.-Nr. 075612 EAN. 3245060756123
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 105 mm
Tiefe 50 mm
Ausführung symmetrisch
Geeignet für links/rechts
Schnittkaschierung Ja
Befestigungsart aufschraubbar
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Mit Schutzfolie Nein
Schutzart (IP) IP40
Einsatztemperatur -5-60 °C
Schlagfestigkeit IK07
Höhe 111 mm
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE01003AB.pdf pdf (0.31 Mo)
Technisches Datenblatt
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details