Energiezähler EMDX³, 63 A, 1-phasig, Direktanschluss, RS485, 2TE
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Energiezähler EMDX³, 63 A, 1-phasig, Direktanschluss, RS485, 2TE
Best.-Nr. 412081
EAN.
3414971413818
Rabattgruppe : L11
277,35 €
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
Zählertyp | elektronisch |
---|---|
Nennstrom (In) | 10 A |
Maximalstrom (Imax) | 63 A |
Nennspannung (Un) N-L | 197-265 V |
Frequenz | 47-63 Hz |
Genauigkeitsklasse | B |
Polart | 1-phasig |
Ausführung | Direktmessung |
Energieart | Wirk- und Blindleistung |
Geeignet für | Bezug/Lieferung |
Tarifausführung | Zweitarif |
Tarifsteuerung | extern |
Messungsart Lastgang | Nein |
Rücklaufsperre | Ja |
Geeicht | Ja |
Zulassung | innerstaatlich |
Impulsausgang | ohne |
Anzeigeart | Digital |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Breite | 35.8 mm |
---|---|
Tiefe | 66 mm |
Höhe | 92.4 mm |
Ausführung der Schnittstelle | RS-485 |
Mit Sperrcode | Ja |
Anzahl der Stellen | 9 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | -25-55 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Spannungsart | AC |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Vorverdrahtet | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1-16 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
8 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION