![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088091-WEB-R.jpg)
Estrichdose, Estrichhöhe 65-90 mm, Deckelsatz vertikal 12M und horizontal 18M
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Estrichdose, Estrichhöhe 65-90 mm, Deckelsatz vertikal 12M und horizontal 18M
Best.-Nr. 088091
EAN.
3414970755742
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenngröße | 225 mm |
---|---|
Min. Estrichhöhe | 65 mm |
Nivellierbereich | 90-90 mm |
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | Ja |
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | Ja |
Kanalhöhe | 25-38 mm |
Kanalbreite | 75-225 mm |
Einbauöffnung für Aufflurtank | Nein |
---|---|
Einbauöffnung für Einbaueinheit | rechteckig |
Anzahl der einbaubaren Geräte | 9 |
Werkstoff der Seitenwand | Stahl |
Geeignet für Dichtungseinbau | Nein |
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil | Ja |
Bodenblech | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION