Gerätebox mit Teppichrand 12 Module vertikal
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Gerätebox mit Teppichrand 12 Module vertikal
Best.-Nr. 088024
EAN.
3414970755155
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of appliances to build in | 6 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Length | 281.3 mm |
Width | 236.3 mm |
Depth | 67.7 mm |
Model | Support shape |
---|---|
Mounting method installation unit | Screwing |
Number of strain relieves | 4 |
Material | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION