Direkt zum Inhalt
Logo print

Estrichdose, Estrichhöhe 65-90 mm, Deckelsatz vertikal 8M und horizontal 12M

Unterflur und Energiesäulen Legrand

Estrichdose, Estrichhöhe 65-90 mm, Deckelsatz vertikal 8M und horizontal 12M

Best.-Nr. 088090 EAN. 3414970755735
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nominal dimension 225 mm
Min. height finishing layer 65 mm
Levelling range 90-90 mm
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes
Suitable for subfloor duct overhead closed Yes
Duct height 25-38 mm
Duct width 75-225 mm
Built-in opening for floor column No
Built-in opening for built-in unit Rectangular
Number of appliances to build in 6
Material side wall Steel
Suitable for placing of sealing No
Decoupling possibility cover from base unit Yes
Bottom plate No

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Technisches Datenblatt
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Bedienungsanleitung
LE08159AA-03.pdf pdf (1.36 Mo)
6 Dokumente

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details