Direkt zum Inhalt
Logo print

Gerätebox mit Teppichrand 12 Module horizontal

Unterflur und Energiesäulen Legrand

Gerätebox mit Teppichrand 12 Module horizontal

Best.-Nr. 088020 EAN. 3414970755117
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of appliances to build in 6
Number of conduit inlets 6
Length 281.3 mm
Width 198.3 mm
Depth 81 mm
Model Shape of cup
Mounting method installation unit Snap
Number of strain relieves 6
Material Other

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07870AA-06.pdf pdf (3.36 Mo)
Technisches Datenblatt
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Technisches Datenblatt
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
7 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-088020.stp ifc (16.55 Mo)
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00109-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details