![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075641_pw_134902.jpg)
Flachwinkel 50x105 mm
Wandkanal
Legrand
Flachwinkel 50x105 mm
Best.-Nr. 075642
EAN.
3245060756420
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 105 mm |
---|---|
Tiefe | 50 mm |
Anzahl der Oberteile | 0 |
Richtung | steigend/fallend |
Symmetrisch | Ja |
Ausführung | Unterteil und Oberteil |
Winkel | 90-90 ° |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
Montageart der Oberteile | übergreifend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Höhe | 54 mm |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION