Funk Gong Set Komfort mit Gong mit Klingeltaster, 15 Melodien Farbe: Anthrazit
Installationsprodukte
Legrand
Funk Gong Set Komfort mit Gong mit Klingeltaster, 15 Melodien Farbe: Anthrazit
Best.-Nr. 094253
EAN.
3414971067219
Rabattgruppe : L62
45,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäusefarbe | schwarz |
---|---|
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Lautstärke | 75 dB |
Nennspannung | 4.5-4.5 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Stromart | DC |
Batterie eingebaut | Ja |
Montageart | Aufputz |
Drahtlos | Ja |
Max. Reichweite | 100 m |
Breite | 105 mm |
Höhe | 105 mm |
Tiefe | 35 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -20-50 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
---|---|
Mit Signallampe | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 15 |
IEC code (Pack 1) | CR 2032 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium button |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 3 |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Nicht anwendbar |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION