Klingeltaster Komfort Set Farbe: Ultraweiß
Installationsprodukte
Legrand
Klingeltaster Komfort Set Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 094278
EAN.
3414971067318
Rabattgruppe : L62
23,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Form | rund |
---|---|
Mit Namensschild | Ja |
Mit Beleuchtung | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Aufputz |
Farbe | weiß |
Drahtlos | Ja |
Einbautiefe | 0 mm |
Höhe | 28 mm |
Durchmesser | 65 mm |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | -20-50 °C |
Spannungsart | DC |
RAL-Nummer | 9003 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Nicht anwendbar |
---|---|
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | CR 2032 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium button |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 3 |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Nicht anwendbar |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION