Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm
Wand-/Standschränke
Legrand
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm
Best.-Nr. 037404
EAN.
3245060374044
Rabattgruppe : L10K
13,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Hutschiene 35/7,5 mm |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | chromatisiert |
Lochform | ohne |
Materialstärke | 1 mm |
---|---|
Länge | 2000 mm |
Höhe | 7.5 mm |