Direkt zum Inhalt
Logo print

Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, farblos, für Kabelbinder bis B=4,6mm.

Industrieprodukte Legrand

Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, farblos, für Kabelbinder bis B=4,6mm.

Best.-Nr. 032065 EAN. 3245060320652
Rabattgruppe : L61
74,76 € / 100 piece Verpackungseinheit 100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 25 mm
Width 30 mm
Height 6 mm
Suitable for cable tie width to 4.6 mm
Type of fastening Glue and screw
Diameter mounting hole 4 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Operating / setting temperature -40-75 °C
Colour Colourless

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details