![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032067-LEGRAND-1000.jpg)
Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, schwarz, für Kabelbinder bis B=4,6mm.
Industrieprodukte
Legrand
Klebesockel, selbstklebend, 30 x 25 mm, schwarz, für Kabelbinder bis B=4,6mm.
Best.-Nr. 032067
EAN.
3245060320676
Rabattgruppe : L61
74,76 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 35 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 6 mm |
Suitable for cable tie width to | 4.6 mm |
Type of fastening | Glue and screw |
Diameter mounting hole | 4 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Colour | Black |