Klemmenleiste IP 20, grün,1 x 6 bis 25 mm², 12 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Verteilergehäuse und Zubehör
Legrand
Klemmenleiste IP 20, grün,1 x 6 bis 25 mm², 12 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 113 mm
Best.-Nr. 004834
EAN.
3245060048341
Rabattgruppe : L11
11,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 1 |
---|---|
Nennstrom | 90 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | DIN-Schiene |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anzahl der Ausgänge | 12 |
Geeignet für massive Leiter | Ja |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Leiterquerschnitt Zugang | 6-25 mm² |
Leiterquerschnitt Abgang | 1.5-16 mm² |
Berührungssicher | Ja |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Breite | 113 mm |
Tiefe | 16 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Schutzart (IP) | IP2X |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Nennspannung | 230-400 V |
Halogenfrei | Nein |
Art des Klemmblocks | Schutzleiter |
Kapazität der Klemme | 1.5-25 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION