Direkt zum Inhalt
Logo print

Klemmenleiste IP 20, grün,8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm

Verteilergehäuse und Zubehör Legrand

Klemmenleiste IP 20, grün,8 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 75 mm

Best.-Nr. 004832 EAN. 3245060048327
Rabattgruppe : L11
9,07 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of poles 1
Nominal current 76 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Number of inputs 1
Number of outputs 7
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 1.5-16 mm²
Conductor cross section, output 1.5-16 mm²
Contact safe Yes
Height 30 mm
Width 75 mm
Depth 16 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Earth
Terminals capacity 1.5-16 mm²
Label space/information surface No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details