Direkt zum Inhalt
Logo print

Leitungsführungskanal DLP 40/9

Wandkanal Legrand

Leitungsführungskanal DLP 40/9

Best.-Nr. 637320 EAN. 3245066373201
Preis auf Anfrage Verpackungseinheit 2 m
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Höhe 40 mm
Breite 90 mm
Länge 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt 2250 mm²
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Farbe weiß
Transparent Nein
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Befestigungsart Bodenlochung
Ausführung Deckel lose
Mit Kabelhalteklammer Ja
Mit Schutzfolie Ja
Mit Kanalverbinder Nein
Lieferung auf Rolle Nein
Schutzart (IP) IP3X
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur 15-60 °C
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details