LivingNow 1-modulige TV-Einzeldose mit 9,5mm-Buchse
Living Now
Bticino
LivingNow 1-modulige TV-Einzeldose mit 9,5mm-Buchse
Best.-Nr. K4202D
EAN.
8005543610282
Rabattgruppe : B21
22,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV |
DAB+ | Nein |
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 10 dB |
Anzahl der Auslässe | 1 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 10 dB |
TV-Frequenzband | 5-862 MHz |
Fernspeisetauglich | Nein |
Radio-Frequenzband | 87.5-108 MHz |
SAT-Frequenzband | 950-2400 MHz |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Oberflächenschutz | lackiert |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 31 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 32 mm |
Einbautiefe | 22 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION