![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG8104-WEB-R.jpg)
LivingNow 4-moduliger Rahmen mit integrierter Busleitung in der Farbe Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 4-moduliger Rahmen mit integrierter Busleitung in der Farbe Black
Best.-Nr. KG8104
EAN.
8005543643860
Rabattgruppe : B30
20,45 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckplatte |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 162 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 4.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | schwarz |
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Aufputz |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION