LivingNow Smarter MyHome-Sensor Full-Control in der Farbausführung Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow Smarter MyHome-Sensor Full-Control in der Farbausführung Black
Best.-Nr. KG8011
EAN.
8005543645970
Rabattgruppe : B30
70,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Nein |
Montageart | Unterputz |
Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Nein |
Mit Busankopplung | Ja |
Anzahl der Betätigungspunkte | 3 |
Anzahl der Tasten | 3 |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit Display | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9011 |
Transparent | Nein |
Mit Raumthermostat | Nein |
Mit Infrarot-Sensor | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
---|---|
Breite | 40 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 6 mm |
Einbautiefe | 2 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 0-0 Hz |
Standby Verbrauch | 6.2 mA |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 1-1 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Adressierbar | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Art der Steuerung | SCS |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Produktnutzungsfunktion | Verschlussverwaltung |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION