LivingNow 5-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 4-mod. Dose; Farbe: Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 5-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 4-mod. Dose; Farbe: Black
Best.-Nr. KG8104P1
EAN.
8005543643983
Rabattgruppe : B30
25,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Montagehalter |
---|---|
Breite | 205 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 4.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
---|---|
Farbe | schwarz |
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Aufputz |