LivingNow Ausschalter in 1-moduliger Ausführung mit Schraubklemmen
Living Now
Bticino
LivingNow Ausschalter in 1-moduliger Ausführung mit Schraubklemmen
Best.-Nr. K4001
EAN.
8005543610190
Rabattgruppe : B21
7,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltungsart | Ausschalter 1-polig |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Tastschalter | Ja |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | einrasten |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7015 |
Farbe des Schaltelements | Sonstige |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Beleuchtungsfunktion | Orientierung |
Beleuchtungsart | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
---|---|
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 34 mm |
Einbautiefe | 32 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 42 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION