LivingNow MyHome Unterputz-Aktor Rollladen in 1-moduliger Ausführung
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow MyHome Unterputz-Aktor Rollladen in 1-moduliger Ausführung
Best.-Nr. K8002S
EAN.
8005543640142
Rabattgruppe : B30
56,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Funk bidirektional | Nein |
Montageart | Unterputz |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
Geeignet für C-Last | Ja |
Max. Anzahl der Schaltausgänge | 1 |
Max. Schaltstrom | 2 A |
Bemessungsstrom | 2 A |
Bemessungsbetriebsspannung | 25-27 V |
Verschiedene Phasen anschließbar | Nein |
Mit Busankopplung | Nein |
Busmodul abnehmbar | Ja |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Breite | 22 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 38 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Nennstrom | 0.02-0.04 A |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Lastart | Universal |
Halogenfrei | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Anzahl Klemmblöcke | 2 |
Kapazität der Klemme | 2-2.5 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Nein |
Adressierbar | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Verschlussverwaltung |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION