Magnetkontakt Aufputz Metall
MyHOME
Bticino
Magnetkontakt Aufputz Metall
Best.-Nr. 3513
EAN.
8012199112770
Rabattgruppe : B30
43,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufbau |
---|---|
Farbe | sonstige |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
VdS-Klasse | ohne |
Verbundenes Objekt | Nein |
---|---|
Mit Sprachbefehl | Nein |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION