![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3510M-BTICINO-1000.jpg)
Magnetkontakt Einbau Metall
MyHOME
Bticino
Magnetkontakt Einbau Metall
Best.-Nr. 3510M
EAN.
8012199788210
Rabattgruppe : B30
9,99 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Built-in |
---|---|
Colour | Other |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
VdS class | None |
Connected object | No |
---|---|
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Alarm systems |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION